EE 684 5
OS630
OS630D21 SEZIONATORE CON FUSIBILI DI TIPO NH, 630A 3 POLI
Codice: 1SCA022835R7850
Codice Metel: EE 684 5
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 18 kA rms B22RMS
(500 V) 630 A
(690 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
(500 V) 630 A
(690 V) 630 A
380 ... 415 V 630 A
500 V 630 A
690 V 630 A
380 ... 415 V 630 A
500 V 630 A
690 V 630 A
63
630 A
IEC
3
NH3
12 kV
Circuito Principale 690 V CA
1000 V
DIN
OS630D21