
EE 293 5
OS40
OS40FD22000N1-2 SEZIONATORE CON FUSIBILI DI TIPO NFC, 40A 4 POLI
Codice: 1SCA108940R1001
Codice Metel: EE 293 5
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 1 mAh B22
(380 ... 415 V) 40 A
(500 V AC) ac 40 A
(690 V AC) ac 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
(500 V) 40 A
(690 V) 40 A
380 ... 415 V 40 A
500 V 40 A
690 V 40 A
380 ... 415 V 40 A
500 V 40 A
690 V 40 A
40
A
4
Circuito principale 12 kV
Circuito Principale 690 V CA
DIN
OS40FD22000N1 2