
EE 291 9
OS25
OS25FF2210N1-2 SEZIONATORE CON FUSIBILI DI TIPO NFC, 25A 4 POLI
Codice: 1SCA108806R1001
Codice Metel: EE 291 9
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Per 1 s 1 mAh B22
(380 ... 415 V) 25 A
(500 V AC) ac 25 A
(690 V AC) ac 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
(500 V) 25 A
(690 V) 25 A
380 ... 415 V 25 A
500 V 25 A
690 V 25 A
380 ... 415 V 25 A
500 V 25 A
690 V 25 A
25
A
4
Circuito principale 12 kV
Circuito Principale 690 V CA
NFC
OS25FF2210N1 2

