Electrification businessCatalogo generale

102286R0001

XLP2

XLP2-A60/120-B-below base sezionabile per fusibili DIN, NH2, 3 poli

Codice: 1SEP102286R0001
Codice Metel: 102286R0001

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 400 A

  • 690 V 50 kA rms B22

  • 690 V 315 A

  • 500 V 400 A

  • 3

  • NH2

  • Circuito Principale MainCircuit 8 kV

  • 500 V CA

    690 V CA

  • XLP2-A60/120-B-below

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci
Lascia il tuo feedback