Electrification businessCatalogo generale

101891R0004

XLP1

XLP1-6M10 base sezionabile per fusibili DIN, NH1, 3 poli, terminali viti M10

Codice: 1SEP101891R0004
Codice Metel: 101891R0004

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 250 A

  • 690 V 50 kA rms B22

  • 690 V 200 A

  • 500 V 250 A

    800 V 250 A

  • 3

  • NH1

  • Circuito Principale MainCircuit 8 kV

  • 500 V CA

    690 V CA

    800 V CA

  • XLP1-6M10

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci
Lascia il tuo feedback