
ADATTATORE DA BARRA DIN PER XLP000
Codice: 1SEP407740R0001
Codice Metel: DR-XLP000-1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
150x20x100
Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili.
La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
DIN-binario
Non incluso
3
0,006 kg
Guida DIN