Placca 7 moduli 1-gang Nero - Zenit
Codice: 2CLA277710Z3102
Codice Metel: Z2777.1 TN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x205x4,4
Nero
Color: Tacteo Black.
Material: 1,1mm thickness methacrylate.
Size (height x width): 85 x 205 mm.
Thickness from the wall: 4,4mm.
Mounting plate code for 7M box (100 mm screw distance): Z2777.91.
Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.7 / -.
IP20
Vetro
45 g
IK04