
Z2777.1 CB
Placche in vetro
Placca 7 moduli 1-gang Vetro Bianco - Zenit
Codice: 2CLA277710Z3001
Codice Metel: Z2777.1 CB
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x205x4,4
Vetro Bianco
Color: White Glass.
Material: 1,1mm thickness glass.
Size (height x width): 85 x 205 mm.
Thickness from the wall: 4,4mm.
Mounting plate code for 7M box (100 mm screw distance): Z2777.91.
Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.7 / -.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Vetro
IK04