
Z2373.1 TB
Placche in vetro
Placca 3 moduli 1-gang Bianco - Zenit
Codice: 2CLA237310Z3002
Codice Metel: Z2373.1 TB
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x117x4,4
Bianco
Color: Tacteo White.
Material: 1,1mm thickness methacrylate.
Size (height x width): 85 x 117 mm.
Thickness from the wall: 4,4mm.
Mounting plate code for 3M box (83,5 mm screw distance): Z2373.91.
Mounting box codes (flush / surface mounting): 499.3 / N2993
IP20
Vetro
30 g
IK04