
N3293
Scatole da parete
SCATOLA DA PARETE GRIGIO
Codice: 2CLA329300N1101
Codice Metel: N3293
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
80x195x63
Grigio
Surface mounted box.
Waterproof box with double insulation seal.
Grey, RAL 7035.
Diameter for connection, cable or tube: 20 mm max.
Cover with membrane for direct control of the mechanism.
Lid opening 120°.
Impact resistance index: IK06.
IP55
Plastica
321 g
In funzione -5 ... +35 °C

























