
N3204
Apparecchi di comando
PULSANTE 1P 1NO 0NC 1CO BIANCO
Codice: 2CLA320400N1101
Codice Metel: N3204
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x90x63
Bianco
16 A
Surface mounted box.
Waterproof box with double insulation seal.
Grey, RAL 7035.
Mechanism N2204.7 included, RAL 9010, 16 A ; 250 V.
Without engraving.
Cover with membrane for direct control of the mechanism.
Lid opening 120°.
Boxes with double insulation and hermetic closure.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP55
Plastica, termoplastica
1
132 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Pulsante
Montaggio in superficie

























