
N3202
Apparecchi di comando
DEVIATORE UNIPOLARE BIANCO
Codice: 2CLA320200N1101
Codice Metel: N3202
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x90
Bianco
16 A
Surface mounted box.
Waterproof box with double insulation seal.
Grey, RAL 7035.
Mechanism N2202 BL included. RAL 9010 16 AX ; 250 V~.
Cover with membrane for direct control of the mechanism.
Lid opening 120°.
Boxes with double insulation and hermetic closure
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP55
Non Illuminato
Plastica
133 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio in superficie























