
N3004 BL
Apparecchi di comando
PULSANTE 1P 1NO 0NC 1CO BIANCO
Codice: 2CLA300400N1101
Codice Metel: N3004 BL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x90x10,2
Bianco
16 A
Frames for flush mounted installation.
Watertight frame IP55.
White colour.
Mechanism N2204.7 BL included,
16 AX ; 250 V~
With lib that provides the direct operation of the mechanisms, with 120º opening angle.
Mounting plate included.
IP20
Plastica, termoplastica
1
112 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso