
N2393 AN
Scatole da parete
Box IP40 3M 3-gang Anthracite - Zenit
Codice: 2CLA239300N1801
Codice Metel: N2393 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
70x86x47
Antracite
Color: Anthracite.
Degree of protection: IP40.
Surface mounting box for 1 and 2 module devices.
The box includes the clipping system to clasp inserts (no mounting plate necessary).
Included: frame - 2 modules
Size (Width x Height x Depth): 86 x 70 x 47 mm.
Pre-cut areas in the 4 sides for N2999 adapters.
IP20
Plastica, termoplastica
52 g
IK04