
N2338 DN
Prese
N2338 DN - PRESA DI CORRENTE EUROAMERICANA
Codice: 2CLA233800N6201
Codice Metel: N2338 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x66x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 125 / 250 Vac.
Rated current: 15 / 16A.
Type B+C: 2P / NEMA 5-15R.
Duplex outlet.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 3 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
62 g
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa multipla - Standard