
N2328 AN
Prese
Presa NEMA 5-15R Without imprint Antracite - Zenit
Codice: 2CLA232800N1801
Codice Metel: N2328 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x66x73
Antracite
15 A
Color: Anthracite.
Rated voltage: 125 Vac
Rated current: 15A
Type B: 2P + E / NEMA 5-15R
Duplex outlet
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 3 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
55 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Stati Uniti secondo NEMA 5-15