
N2288 NT
Prese
N2288 NT - PRESA DI CORR. DE
Codice: 2CLA228800N1501
Codice Metel: N2288 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x32
Nero opaco
16 A
Color: Matt Black.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16A
Type F: 2P + E
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
44 g
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Contatto di protezione - SCHUKO























