
N2288 DN
Prese
SOCKET OUTLET EU WITHOUT IMPRINT DUNA
Codice: 2CLA228800N6201
Codice Metel: N2288 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x32
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16A
Type F: 2P + E
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
42 g
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Contatto di protezione - SCHUKO
























