
N2287 PL
Prese
Presa francesa Without imprint Argento - Zenit
Codice: 2CLA228700N1301
Codice Metel: N2287 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Argento
16 A
Color: Silver.
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 16A.
Type E: 2P + E.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
2
52 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Montaggio ad incasso
Pin di messa a terra