
N2239 PL
Prese
N2239 PL - PRESA DI CORRENTE UNIVER. 13/16A
Codice: 2CLA223900N1301
Codice Metel: N2239 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Argento
15 A
Color: Silver.
Rated voltage: 125 / 250 Vac
Rated current: 13 / 16A
Multiple type: 2P + E
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
2
51 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
220 V
Montaggio ad incasso
Presa multipla - Standard
























