
N2239 NT
Prese
Socket outlet multi-std Without imprint Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA223900N1501
Codice Metel: N2239 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Nero opaco
15 A
Color: Matt Black.
Rated voltage: 125 / 250 Vac
Rated current: 13 / 16A
Multiple type: 2P + E
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
55 g
IK04
220 V
Montaggio ad incasso
Presa multipla - Standard