
N2238 PL
Prese
Presa Without imprint Argento - Zenit
Codice: 2CLA223801N1301
Codice Metel: N2238 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Argento
15 A
Color: Silver.
Rated voltage: 125 / 250 Vac.
Rated current: 15 / 16 A.
Type B+C: 2P / NEMA 5-15R.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
2
36 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
220 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50