
N2237 DN
Prese
N2237 DN - PRESA DI CORRENTE B/S 10A
Codice: 2CLA223700N6201
Codice Metel: N2237 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Duna
15 A
Color: Dune.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 13A
Type G: 2P + E
Without switch
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2
IK04
220 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Gran Bretagna secondo BS1363