
N2237 AN
Prese
PRESA BRITANNICA ANTRACITE
Codice: 2CLA223700N1801
Codice Metel: N2237 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Antracite
15 A
Color: Anthracite.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 13A
Type G: 2P + E
Without switch
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
2
51 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
220 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Gran Bretagna secondo BS1363

























