
N2233 DN
Prese
N2233 DN - PRESA DI CORRENTE IT/DE
Codice: 2CLA223300N6201
Codice Metel: N2233 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 10 / 16A.
Type F+L: 2P + E / P30/17.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 2 modules.
IP20
2
IK04
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P30 secondo CEI 23-50