
N2229 PL
Cover
N2229 PL - COVER PER AUTOPARLANTI 9329
Codice: 2CLA222900N1301
Codice Metel: N2229 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Argento
Color: Silver.
Cover plate for 2" loudspeaker code: 9329.
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
7 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C

























