
N2224 PL
Apparecchi di segnalazione
Suoneria Argento - Zenit
Codice: 2CLA222400N1301
Codice Metel: N2224 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44
Argento
Color: Silver.
Rated voltage: 230 Vac / 50-60 Hz
4 melodies available
Acoustic power at 1 meter with cover plate: 72 dB
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
122 g
In funzione -5 ... +35 °C
230 V
Montaggio ad incasso