Door bell Dune - Zenit
Codice: 2CLA222400N6201
Codice Metel: N2224 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Dune
Color: Dune.
Rated voltage: 230 Vac / 50-60 Hz
4 melodies available
Acoustic power at 1 meter with cover plate: 72 dB
Size: 2 modules.
IP20
124 g
230 V
Montaggio ad incasso