
N2155.91 NT
Prese
USB outlet Usb 1 gang Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA215591N1501
Codice Metel: N2155.91 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x31
Nero opaco
Color: Matt Black.
Front: 1x USB 2.0 connector (Type A connector).
Rear: 1x USB 2.0 connector (Type A connector) with 20 cm cable extension.
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
IK00
Montaggio ad incasso