
N2150 DN
Prese
TV outlet Sat 1 gang Dune - Zenit
Codice: 2CLA215000N6201
Codice Metel: N2150 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x31
Dune
Color: Dune.
Single TV outlet - Dead-end
F type
For 75Ω impedance coaxial cable
Frequency range: 0 - 2.000 Mhz
Working voltage: 250 VRMS max.
Dielectric withstanding voltage: 500 VRMS min.
Contact resistance:
- 5 mΩ max. (center contact)
- 2 mΩ max. (outer contact)
Insulator resistance: 1.000 MΩ min.
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
15 g
IK00
Montaggio ad incasso