
N2148 DN - PULSANTE A CORDA
Codice: 2CLA214800N6201
Codice Metel: N2148 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Duna
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 A.
Screwless terminals.
Cord length: 2 meters.
Size: 1 module.