
N2144 DN
Apparecchi di comando
N2144 DN - PULS.TE TAPP.SENZA INTERBL.
Codice: 2CLA214400N6201
Codice Metel: N2144 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 10 A.
Direct control.
Size: 1 module.
IP20
Plastica
30 g
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso