
N2144
Apparecchi di comando
N2144 2 INSERTO PULS. SENZA INTERBL.
Codice: 2CLA214400N1001
Codice Metel: N2144
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
46x22x25
16 A
Only insert. To be combined with rockers code: N2109.4x.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 10 A.
Direct control.
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
1
21 g
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso

























