
N2138 DN
Prese
N2138 DN - PRESA DI CORRENTE EURO-AMERIC.
Codice: 2CLA213800N6201
Codice Metel: N2138 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 125 / 250 Vac.
Rated current: 15 / 16 A.
Type B+C: 2P / NEMA 5-15R.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 1 module.
IP20
2
IK04
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50