
N2136 PL
Prese
PRESA BRASILIANA 10A ARGENTO
Codice: 2CLA213600N1302
Codice Metel: N2136 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Argento
0.42
Color: Silver
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 10 A.
Type N: 2P + E.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 1 module
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
2
27 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50























