
N2136 DN
Prese
N2136 DN - PRESA DI CORRENTE BRASILIANA 10A
Codice: 2CLA213600N6202
Codice Metel: N2136 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
0.42
Color: Dune
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 10 A.
Type N: 2P + E.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 1 module
IP20
2
IK04
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50