
PRESA EUROAMERICANA ARGENTO
Codice: 2CLA213501N1301
Codice Metel: N2135 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x22x73
Argento
16 A
Color: Silver.
Rated voltage: 125 / 250 Vac
Rated current: 15 / 16A
Type A+C: 2P / NEMA 1-15R (non-earthed)
Screw terminals
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
2
23 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50