
N2135 DN
Prese
N2135 DN - PRESA DI CORRENTE EURO-AMERIC.
Codice: 2CLA213501N6201
Codice Metel: N2135 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 125 / 250 Vac
Rated current: 15 / 16A
Type A+C: 2P / NEMA 1-15R (non-earthed)
Screw terminals
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
2
28 g
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50