
N2133 NT
Prese
N2133 NT - PRESA DI CORRENTE IT BIV. 10/16A
Codice: 2CLA213300N1501
Codice Metel: N2133 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Nero opaco
16 A
Color: Matt Black.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16/10A
Type L: 2P + E / P17/11
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
2
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50
























