
N2128 DN
Prese
N2128 DN - PRESA DI CORRENTE AMERICANA
Codice: 2CLA212800N6201
Codice Metel: N2128 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
15 A
Color: Dune.
Rated voltage: 125 Vac
Rated current: 15A
Type B: 2P + E / NEMA 5-15R
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
2
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Stati Uniti secondo NEMA 5-15

























