
N2119 DN - RONZATORE 75DB 127-230V
Codice: 2CLA211900N6201
Codice Metel: N2119 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Duna
Color: Dune.
Rated voltage: 127 - 230 Vac / 50 - 60 Hz
Rated power: 8 VA
Adjustable tone
Acoustic power at 1 meter with cover plate: 75 dB
Size: 1 module.
35 g