
N2119 AN
Apparecchi di segnalazione
N2119 AN - RONZATORE 75DB 127-230V
Codice: 2CLA211900N1801
Codice Metel: N2119 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22
Antracite
Color: Anthracite.
Rated voltage: 127 - 230 Vac / 50 - 60 Hz
Rated power: 8 VA
Adjustable tone
Acoustic power at 1 meter with cover plate: 75 dB
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
34 g
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Integrato























