
N2107 DN
Copriforo
N2107 DN - COPRIFORO PER USCITA CAVO
Codice: 2CLA210700N6201
Codice Metel: N2107 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x31
Duna
Color: Dune.
Maximum cable diameter: 6 mm
Cable tie included
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
17 g
IK00
Montaggio ad incasso