
N2104.7T DN PULS. 1P VITE DUNA ILLUM.
Codice: 2CLA210479N6201
Codice Metel: N2104.7T DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Duna
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 A
Screw-nut terminals
1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact
Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2.
Size: 1 module.