
PULSANTE 1P 1NO 0NC 1CO BIANCO
Codice: 2CLA210451N1101
Codice Metel: N2104.51 BL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x22x25
Bianco
16 A
Color: White.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 A.
Screwless terminals.
With neutral (N) terminal (3 wires).
Included: indicator LED lamp N2192 BB (230 Vac).
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
1
30 g
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso