
N2102.51 DN
Apparecchi di comando
N2102.51 DN DEV. LED 1MOD DUNA
Codice: 2CLA210251N6201
Codice Metel: N2102.51 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W..
Screwless terminals.
With neutral (N) terminal (4 wires).
Included: indicator LED lamp N2191 BB (230 Vac).
Size: 1 module.
Illuminato - acceso
IP20
Illuminato
Plastica, termoplastica
31 g
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso