
N2102 DN
Apparecchi di comando
N2102 DN - DEVIATORE ILLUMINABILE 1MOD.
Codice: 2CLA210200N6201
Codice Metel: N2102 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Screwless terminals
Optional: locator LED lamp N2192.
Size: 1 module.
Orientamento
IP20
Optional
Plastica, termoplastica
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso