
N2102 AA
Apparecchi di comando
DEVIATORE UNIPOLARE ANTRACITE B
Codice: 2CLA210200N1601
Codice Metel: N2102 AA
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Antracite
16 A
Color: Total Anthracite.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Screwless terminals.
Optional: locator LED lamp N2192.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Orientamento
IP20
Optional
Plastica, termoplastica
18 g
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso