
N2101.51 DN
Apparecchi di comando
N2101.51 DN - INTER. 1P LED INTEGR.
Codice: 2CLA210151N6201
Codice Metel: N2101.51 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Duna
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Screwless terminals.
With neutral (N) terminal (3 wires).
Included: indicator LED lamp N2192 BB (230 Vac).
Size: 1 module.
Illuminato - acceso
IP20
Illuminato
Plastica, termoplastica
29 g
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso

























