
2CSK1616CH
Interruttori
Chiara LED light with white diffuser 230V White - Chiara
Codice: 2CSK1616CH
Codice Metel: 2CSK1616CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x25x45
Bianco
16 A
Chiara LED light with white diffuser 230V
Illuminato
Plastica
0,002 kg